Printed-circuit board connector - FMC 1,5/10-ST-3,5 BD:1-10 - 1737488

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737488
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356183857
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,180 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa CN (Kiina)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!