Printed-circuit board connector - MSTBAW 2,5/ 2-G-5,08 HT - 1737310

PCB headers, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737310
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356184373
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,085 GRM