PCB terminal block - GMKDS 1,5/ 4-7,62 - 1737242

The figure shows a 2-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737242
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356183734
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,678 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!