Pin strip - PST 1,0/ 8-H-3,5 - 1737077

The figure shows a 10-position version of the product

Pin strip, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737077
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACLAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 433 (C_1_2013)
GTIN 4046356183482
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!