Printed-circuit board connector - GMVSTBR 2,5/ 5-ST-7,62 AUBD:NZ - 1736984

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736984
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356289801
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,790 GRM