Printed-circuit board connector - GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 BK - 1736946

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736946
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4017918213992
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,258 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!