PCB terminal block - MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - 1736900

The figure shows a 3-pos. version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 630 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736900
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356184304
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,345 GRM
Tullitariffinumero 85369010