Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/12-ST BD:12-1 SO - 1736894

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736894
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4017918227234
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,872 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!