Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:NZ - 1736706

The figure shows a 10-position version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736706
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356181488
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,325 GRM