Printed-circuit board connector - DFK-PC 16/ 7-ST-10,16 BK 3CP - 1736670

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 76 A, number of positions: 7, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736670
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABEDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356181433
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,200 GRM