Printed-circuit board connector - PC 16/ 4-ST-10,16 BK 2CP BDNZ - 1736528

The figure shows a 5-pos. version of the product

Plug component, nominal current: 76 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736528
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356181440
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,723 GRM