Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY BD:3-5 - 1736418

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: blue grey, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736418
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356180009
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,586 GRM