Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BD:0V+ - 1736269

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736269
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356178785
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,029 GRM