PCB terminal block - MKDSP 10HV/10-15,24 - 1736256

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 15.24 mm, number of positions: 10, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736256
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356178792
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 103,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!