Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-G-5,08 VPE500 - 1736049

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736049
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAECA -
GTIN 4046356179058
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,675 GRM