Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 VPE500 - 1736036

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1736036
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
GTIN 4046356179089
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,914 GRM