PCB terminal block - GMKDS 3/ 2-7,62 VPE500 - 1735671

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735671
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAACAA -
GTIN 4046356177559
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,482 GRM
Tullitariffinumero 85369010