Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/ 9-G THT R88 - 1735639

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735639
Pakkausyksikkö 240 pcs
Tuoteavain AAAFDB -
Vähimmäistilausmäärä 240 pcs
GTIN 4046356341783
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,094 GRM