Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 BK BD1-5 - 1735503

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735503
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356177689
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,275 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!