PCB terminal block - ZFKDSA 4-10-12 - 1735422

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 10 mm, number of positions: 12, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Separate bridge shaft for easily connecting multiple positions to jumpers
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735422
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356177085
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,634 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!