Printed-circuit board connector - PC 4/ 3-ST-7,62 BK BDWH:U-W - 1735367

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 20 A, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735367
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356176712
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,963 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!