Header - MSTBAW 2,5/ 9-G-5,08 - 1735358

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735358
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
GTIN 4017918027087
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,859 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!