Printed-circuit board connector - TMSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 BD:1-5 - 1735312

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735312
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356178303
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,820 GRM