Printed-circuit board connector - MSTBU 2,5/ 2-STD-5,08 BK - 1735066

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin, mounting: Direct mounting

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1735066
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFKB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356172615
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,416 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!