Printed-circuit board connector - FKCN 2,5/10-ST - 1732823

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 10, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1732823
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 278 (C_1_2013)
GTIN 4046356163811
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,485 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa BG (Bulgaria)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi

Näytepalvelu