PCB terminal block - MK3DS 3/21-5,08 BD:1-63 - 1732429

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 21, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1732429
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain AAACAA -
GTIN 4017918379896
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 161,233 GRM
Tullitariffinumero 85369010