PCB terminal block - SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - 1732386

PCB terminal block, nominal current (Ex): 23 A, nominal voltage (Ex): 176 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Satisfies the more stringent safety requirements of “Ex e” protection according to IEC 60079-7 for potentially explosive areas
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1732386
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 163 (C_1_2013)
GTIN 4046356282925
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,180 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!