PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 7 BD:1-7 - 1732306

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 7, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1732306
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4017918817770
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,760 GRM
Tullitariffinumero 85369010