PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 2 BD:+,- - 1732296

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1732296
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4017918258849
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,578 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!