PCB terminal block - MKDSN 1,5/12 BD:1-12 - 1732254

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5 mm, number of positions: 12, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1732254
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4017918244026
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,976 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!