PCB terminal block - ZFKDS 1,5C-5,0-EX - 1732111

PCB terminal block, nominal current (Ex): 16 A, nominal voltage (Ex): 176 V, pitch: 5 mm, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, color: green. Single module for the custom grouping of different numbers of positions. An end terminal block is also needed to terminate the block (see accessories). Blocked items with different numbers of positions are also available.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Satisfies the more stringent safety requirements of “Ex e” protection according to IEC 60079-7 for potentially explosive areas
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1732111
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 161 (C_1_2013)
GTIN 4046356280709
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,068 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi