Printed-circuit board connector - PCC 4/ 3-ST-7,62 BK - 1731866

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 20 A, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Crimp connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
  • Small component size for applications where space is at a premium
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1731866
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356158503
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,970 GRM