Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5 HC/ 6-G-5,08 VPE300 - 1730524

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1730524
Pakkausyksikkö 300 pcs
Tuoteavain AABAAA -
GTIN 4046356152761
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,130 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu