PCB terminal block - MKDS 3/12-5,08 BD:18-20,222,11 - 1729979

The figure shows a 2-pos. version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1729979
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
GTIN 4017918229757
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 24,703 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu