Feed-through header - GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 GY - 1728316

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1728316
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
GTIN 4046356143714
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,198 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu