Printed-circuit board connector - IPC 16/ 4-STGF-10,16 BUGYCP1,2 - 1726130

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: blue grey, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1726130
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356130288
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,656 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu