PCB terminal block - PTDA 1,5/ 2-3,5 - 1724912

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 240 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Rounded type for individual device design
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724912
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACCBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 407 (C_1_2013)
GTIN 4046356287968
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,568 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!