Printed-circuit board connector - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:RB,RB - 1724899

The figure shows a 5-pos. version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724899
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356127417
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,300 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!