Printed-circuit board connector - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:U,-U,+U,+U - 1724886

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 20 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724886
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356127325
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,429 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!