Printed-circuit board connector - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 BD:U,+U - 1724857

The figure shows a 10-position version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724857
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356127400
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,752 GRM