PCB terminal block - MKDS 1/ 4-3,81 BD:1-4 - 1724835

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 3.81 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724835
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABAA -
GTIN 4017918363178
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,720 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!