Printed-circuit board connector - GFKC 2,5/ 2-ST-7,62 BD:RB,RB - 1724831

The figure shows a 10-position version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724831
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356127394
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,899 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!