Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-ST RD BDWH:+,- - 1724776

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724776
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356127271
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu