PCB terminal block - MKKDS 1,5/ 3-5,08 OGBD:2-6/1-5 - 1724738

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: orange

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724738
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4017918233754
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,958 GRM
Tullitariffinumero 85369010