PCB terminal block - MKDS 5 HV/ 9-ZB-6,35 - 1724637

The figure shows the 5-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 9, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724637
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 317 (CC-2009)
GTIN 4046356127608
Tullitariffinumero 85369010