PCB terminal block - MKKDSH 3/ 5 (135) GEKLEBT - 1724534

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, pitch: 5 mm, number of positions: 5, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724534
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
GTIN 4017918230050
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,310 GRM
Tullitariffinumero 85369010