Feed-through header - EMCV 1,5/ 3-G-3,81 BK - 1724514

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Long-term stable press-in connection ensures high holding force without thermal load
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724514
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356126717
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,820 GRM