PCB terminal block - SMKDS 5/ 2-9,5 A0 - 1724385

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 32 A, pitch: 9.52 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 35 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1724385
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
GTIN 4017918242312
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,100 GRM
Tullitariffinumero 85369010