Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 PA(1,3,5,7) - 1723955

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 7, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1723955
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356123747
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,322 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu