Pin strip - PST 1,3/ 5-5,0 R56 - 1720327

Pin strip, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 5, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5 mm, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1720327
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACLBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
Luettelosivu Sivu 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356115933
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,060 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu